TPS65235EVM-747

TPS65235EVM-747

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65235EVM-PWR747 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC1.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator with I2C interface, specifically to provide the 13 V / 18 V power supply and the 22 kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box.

Funciones
  • Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
  • Up to 1000 mA accurate output current limit adjustable by external resistor
  • Boost switch peak current limit proportional to LDO current limit
  • Dedicated Enable Pin for Non-I2C Application
  • Boost switching frequency 1MHz/500KHz selectable
Convertidores de CC/CC
TPS65235 — Regulador de tensión LNB con interfaz I2C TPS65235-1 — Regulador de tensión LNB con interfaz I2C en modo FCCM TPS652353 — Regulador de tensión LNB con interfaz I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65235EVM-747 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC1.x

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65235EVM-747 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC1.x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65235 — Regulador de tensión LNB con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65235EVM-694 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC2.x TPS65235EVM-747 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC1.x

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/11/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65235 — Regulador de tensión LNB con interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65235EVM-694 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC2.x TPS65235EVM-747 — Módulo de evaluación TPS65235 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C para DisEqC1.x

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS65235EVM-747 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Evaluation Module for the TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface 26/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos