TPS657095EVM-122

TPS657095EVM-122

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS657095 is a power management unit targeted for embedded camera modules or other portable low power consumer end equipments. It contains two LDOs enabled by the I2C™ Interface, a PWM-dimmable current sink for driving one LED, one general purpose output (GPO), a programmable clock generator and 4K Byte of User OTP memory. The operation of the device is disabled if the input voltage supply is below the internal under-voltage lockout.

The device comes in a 16-ball die-size ball grid array package (DSBGA) with 0.4mm ball pitch.

Funciones
  • Two 75mA LDOs
  • Output Voltage Accuracy ±1.5%
  • Vin Range from 3.7V to 6V
  • LED Driver with PWM Dimming
  • 1 GPO

USB2ANY
USB-to-USBmini cable
Ribbon cable

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS657095EVM-122 — TPS657095 PMU for Embedded Camera Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS657095EVM-122 — TPS657095 PMU for Embedded Camera Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS657095EVM-122 — Módulo de evaluación TPS657095 de PMU para cámara integrada

SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 20/08/2015
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS657095EVM-122 — Módulo de evaluación TPS657095 de PMU para cámara integrada

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc635 or www.ti.com/lit/xx/slvc635/slvc635.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC635. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS657095 Evaluation Module User's Guide 3/09/2015
Certificado TPS657095EVM-122 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
IPG-UI — IPG-UI EVM GUI

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos