TPS65981EVM

TPS65981EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS65981EVM es un diseño de referencia completo para un doble puerto USB-C y aplicaciones Power Delivery con una arquitectura de CC/CC variable para optimizar el diseño de la placa y minimizar el costo de la lista de materiales (BOM).  Además, cuando se empareja con el DP-EXPANSION-EVM, el usuario puede emular un host o dispositivo USB Type-C Power Delivery (PD) con todas las funciones.

Funciones
  • Comprobación y verificación USB Type-C
  • Comprobación y verificación del bus universal en serie (USB) Power Delivery (PD)
  • Emulación de aplicaciones (puntos de venta electrónicos (EPOS), televisión (TV), monitor, cargador)
  • Alimentación mediante una sola fuente y alimentación por bus
  • Modo alternativo DisplayPort y verificación de datos de bus universal en serie (USB) (cuando se utiliza con DP-EXPANSION-EVM)
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA284 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de -14 V a 80 V

 

Comparadores
TLV3012 — Comparador de baja potencia con referencia (inserción y extracción)

 

Controladores de CC/CC
LM3489 — Controlador reductor PFET histerético con pasador de habilitación

 

Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65981 — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery, interruptor de alimentación y multiplexor de alta v

 

IC de protección de puertos USB
TPD8S300 — Protector de puerto USB Type-C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 8 c

 

Interruptores de carga
TPS2500 — Interruptor de alimentación USB de 80 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.13-1.4 A, 1.8-5.25 V + convertidor d

 

MOSFET
CSD87501L — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, drenado común doble, LGA doble, 5,5 mOhm, protección c

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS768 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con buena potencia y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65981EVM — EVM TPS65981 de controlador USB tipo C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65981EVM — EVM TPS65981 de controlador USB tipo C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad

close
Versión: null
Fecha de publicación:
IDE, configuración, compilador o depurador

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65981 — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery, interruptor de alimentación y multiplexor de alta v TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad TPS65987D — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery con interruptores de alimentación integrados TPS65988 — Controlador USB-C® Power Delivery de doble puerto con interruptores de alimentación integrados
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00714 — Diseño de ref. para controlador USB Tipo C y USB PD, int. de potencia, multiplexor de alta velocidad
Placa de evaluación
TPS65981EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65981 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de TPS65982-EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65982 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

close
Versión: 01.00.0A.0E
Fecha de publicación: 3/04/2023
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65981 — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery, interruptor de alimentación y multiplexor de alta v TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad TPS65987D — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery con interruptores de alimentación integrados TPS65988 — Controlador USB-C® Power Delivery de doble puerto con interruptores de alimentación integrados
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00714 — Diseño de ref. para controlador USB Tipo C y USB PD, int. de potencia, multiplexor de alta velocidad
Placa de evaluación
TPS65981EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65981 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de TPS65982-EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65982 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc621 or www.ti.com/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65981EVM User's Guide 31/08/2016
Certificado TPS65981EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual (Rev. A) 6/02/2017
Guía del usuario TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Firmware User’s Guide (Rev. B) 20/07/2016
Nota sobre la aplicación Using a TPS6598x-EVM to Emulate Type-C and Power Delivery Products (Rev. A) 6/07/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
TPS6598X-CONFIG — Herramienta de configuración TPS6598x
Herramienta de programación de software
TPS65982-HIUTILITY — TPS6598X: Herramienta de utilidad de interfaz de host

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos