TIDA-00714

TIDA-00714

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es para aplicaciones de USB Tipo C® y suministro de potencia. Le permite desarrollar diversos perfiles de potencia y modos alternativos, como DisplayPort, así como depurar los sistemas existentes de USB Tipo-C y de suministro de potencia.

Funciones
  • Controlador del módulo de evaluación (PD) de la interfaz de host de precisión (USB)
  • Compatible con USB Tipo C
  • Interruptor del puerto de alimentación de fuente o disipación
  • Protector de sobretensión/corriente
  • Multiplexor de puerto de datos
  • Punto final USB de baja velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRGW8.PDF (162 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGW7.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGX0.ZIP (2097 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRH18.ZIP (11002 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAW4.ZIP (2018 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGW9.ZIP (1725 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGW6.PDF (117 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54335A — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS65982-EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65982 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad

Este diseño de referencia es para aplicaciones de USB Tipo C® y suministro de potencia. Le permite desarrollar diversos perfiles de potencia y modos alternativos, como DisplayPort, así como depurar los sistemas existentes de USB Tipo-C y de suministro de potencia.

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00714 — Diseño de ref. para controlador USB Tipo C y USB PD, int. de potencia, multiplexor de alta velocidad
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65982-EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65982 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00714 — Diseño de ref. para controlador USB Tipo C y USB PD, int. de potencia, multiplexor de alta velocidad

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

What you need to get started:

Step 1: Watch the TPS6598X GUI tool videos
Step 2: Download the TPS6598X GUI
Step 3: Order the USB-C-PD-DUO-EVM and read the user's guide
Step 4: Watch the EVM Tutorial


The TPS6598x configuration tool assists in the design phase by providing a GUI interface to configure (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65981 — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery, interruptor de alimentación y multiplexor de alta v TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad TPS65987D — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery con interruptores de alimentación integrados TPS65988 — Controlador USB-C® Power Delivery de doble puerto con interruptores de alimentación integrados
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00714 — Diseño de ref. para controlador USB Tipo C y USB PD, int. de potencia, multiplexor de alta velocidad
Placa de evaluación
TPS65981EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65981 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de TPS65982-EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65982 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

close
Última versión
Versión: 01.00.0A.0E
Fecha de publicación: 3/04/2023
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65981 — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery, interruptor de alimentación y multiplexor de alta v TPS65982 — Controlador USB Type-C™ y USB PD, interruptor de alimentación y multiplexor de alta velocidad TPS65987D — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery con interruptores de alimentación integrados TPS65988 — Controlador USB-C® Power Delivery de doble puerto con interruptores de alimentación integrados
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00714 — Diseño de ref. para controlador USB Tipo C y USB PD, int. de potencia, multiplexor de alta velocidad
Placa de evaluación
TPS65981EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65981 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de TPS65982-EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPS65982 de controlador USB Type-C® y USB Power Delivery, interruptor de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc621 or www.ti.com/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Third party document Ellisys USB Explorer 350 USB 3.1, PD 2.1 and Type-C Protocol Test Platform [Ellisys] download 18/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos