TPS7H5101EVM

TPS7H5101EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7H5101-SEP es un convertidor buck D-CAP+™ bifásico diseñado para cargas de alta corriente a bajas tensiones de salida. El controlador está optimizado para una corriente de 80 A a 0.8 V en un suministro de potencia en el punto de carga, utilizando dos dispositivos TPS7H6200-SEP para realizar la conversión de potencia. El EVM utiliza las funciones de control avanzadas de la arquitectura D-CAP+, que admiten una respuesta transitoria rápida con baja capacitancia de salida y alta eficiencia. Además, el EVM utiliza la compensación DROOP, lo que permite reducir aún más la capacitancia de salida para cumplir con las tolerancias de baja tensión de salida.

Funciones
  • Control D-CAP+ para una respuesta de carga optimizada
  • Exactitud de tensión de referencia de ±1 %
  • Detección remota diferencial
  • Regulación droop (caída) para una respuesta de CA optimizada
Controladores de CC/CC
TPS7H5101-SEP — Radiation-tolerant dual-phase D-CAP+™ controller

 

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
TPS7H6200-SEP — Radiation-tolerant 52A half-bridge GaN power stage with low-side current sense
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H5101EVM — Módulo de evaluación TPS7H5101-SEP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H5101EVM — Módulo de evaluación TPS7H5101-SEP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS7H5101EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS7H5101EVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS7H5101-SEP — Radiation-tolerant dual-phase D-CAP+™ controller
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7H5101EVM — Módulo de evaluación TPS7H5101-SEP

TPS7H5101EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS7H5101EVM.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 8/09/2026
Productos
Controladores de CC/CC
TPS7H5101-SEP — Radiation-tolerant dual-phase D-CAP+™ controller
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7H5101EVM — Módulo de evaluación TPS7H5101-SEP

Información de la versión

TPS7H5101EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Novedades

  • First Release
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
* EVM User's guide TPS7H5101-SEP Evaluation Module PDF | HTML 8/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos