TPS922152EVM

TPS922152EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS922152EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del conductor buck para LED (diodo emisor de luz) TPS922152. El TPS922152EVM opera con un rango de tensión de entrada de 4.5 V a 15 V, un tensión de bus de 60 V y proporciona por defecto una corriente constante de 5 A para alimentar la carga LED externa.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 15 V
  • Amplia tensión de aplicación de hasta 500 V
  • Conexión de ánodo común LED
  • Frecuencia de conmutación ajustable: De 50 kHz a 1 MHz
  • Modo de tiempo de apagado adaptativo
  • Opciones de atenuación avanzadas:
    • Atenuación analógica (1000:1)
    • Atenuación PWM (ancho de pulso de 50 ns)
    • Atenuación flexible
Controladores LED de iluminación
TPS922152 — Controlador LED reductor de alta tensión con atenuación precisa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS922152EVM — TPS922152 evaluation module

Productos y hardware compatibles

TPS922152EVM — TPS922152 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS922152EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS922152EVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS922152EVM — Módulo de evaluación TPS922152

TPS922152EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS922152EVM.

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 1/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS922152EVM — Módulo de evaluación TPS922152

Información de la versión

TPS922152EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Novedades

  • Initial release
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
* EVM User's guide TPS92215xEVM Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 11/02/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos