TPS92520EVM-133

TPS92520EVM-133

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92520EVM-133 incorpora el producto TPS92520-Q1 que proporciona 2 canales de corriente regulada de hasta 1.6 A y 30 W por canal. (Potencia de salida total limitada a 60 W) TPS92520 se controlan a través de una interfaz SPI. El EVM se controla y supervisa a través del bus de interfaz en serie mediante el EVM complementario necesario: la tarjeta de comunicaciones LEDMCUEVM-132. El paquete de software de evaluación LED-CONTROLLER-GUI proporciona una interfaz gráfica de usuario basada en ordenador que permite al usuario controlar la tensión de salida boost, la(s) corriente(s) de salida buck y supervisar las funciones de informe de errores.

Funciones
  • Admite entrada de 6 V a 65 V (48 V nominal)
  • 2 canales de corriente de salida buck programables de hasta 1.6 A para cada canal
  • La interfaz gráfica de usuario proporciona una interfaz informática y una herramienta de diseño
  • Interfaz SPI para monitoreo y administración de fallos
Controladores para LED en automóviles
TPS92520-Q1 — Controlador LED buck sincrónico doble de 1.6 A con SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU communications board for LED evaluation modules

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92520EVM-133 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS92520-Q1

LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU communications board for LED evaluation modules

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92520EVM-133 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS92520-Q1
Placa de evaluación

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 buck converter for automotive headlamp ECU evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LEDMCUEVM-132 — Placa de comunicaciones MCU MSP432E401Y para módulos de evaluación de LED
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 buck converter for automotive headlamp ECU evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LEDMCUEVM-132 — Placa de comunicaciones MCU MSP432E401Y para módulos de evaluación de LED
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TPS92520EVM-133 Dual 1.6-A Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23/09/2021
Certificado TPS92520EVM-133 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/10/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LEDMCUEVM-132 — Placa de comunicaciones MCU MSP432E401Y para módulos de evaluación de LED

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos