TPS92682EVM-125

TPS92682EVM-125

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92682EVM-125 cuenta con un regulador SEPIC de inductor acoplado de tensión constante (CH1) y corriente constante (CH2) de dos canales basado en el controlador de dos canales TPS92682 con dispositivo de interfaz SPI. Está diseñado para funcionar con una tensión de entrada de 7 V a 28 V y una potencia de salida máxima de 15 W. El módulo de evaluación (EVM) puede admitir una potencia de entrada máxima de 30 W. El canal de tensión constante del EVM puede proporcionar la máxima tensión de salida de 30 V, programable vía SPI. El canal de corriente constante del EVM puede proporcionar una corriente de salida máxima de 1.7 A, que es programable a través de SPI. El paquete de software de evaluación TPS92682 proporciona una interfaz gráfica de usuario basada en computadora que permite al usuario controlar la corriente de salida y monitorear las características de informe de fallos.

Funciones
  • Compatible con entradas de 7 V a 28 V
  • Tensión y corriente de salida programables
  • Espectro ensanchado programable para mitigación de EMI
  • Interfaz SPI para monitoreo y administración de fallos
  • La interfaz gráfica de usuario proporciona una interfaz informática y una herramienta de diseño

  • Dos cables planos H3CCH-2006G

Controladores para LED en automóviles
TPS92682-Q1 — Controlador de corriente constante y tensión constante de doble canal con SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92682EVM-125 — TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92682EVM-125 — TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92682EVM-069 — Módulo de evaluación de impulso bifásico de tensión constante TPS92682-Q1 TPS92682EVM-070 — Módulo de evaluación de impulso de 2-canales y aumento de potencia a batería de corriente constante TPS92682EVM-125 — Módulo de evaluación de controlador SEPIC de corriente constante y tensión constante (encapsulado HT

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/08/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92682EVM-069 — Módulo de evaluación de impulso bifásico de tensión constante TPS92682-Q1 TPS92682EVM-070 — Módulo de evaluación de impulso de 2-canales y aumento de potencia a batería de corriente constante TPS92682EVM-125 — Módulo de evaluación de controlador SEPIC de corriente constante y tensión constante (encapsulado HT

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS92682EVMEVM Constant Current and Constant Voltage SEPIC Controller PDF | HTML 13/04/2021
Certificado TPS92682EVM-125 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/12/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP432E401Y — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos