TPS92682EVM-069

TPS92682EVM-069

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92682EVM-069 cuenta con un regulador boost de tensión constante y bifásico basado en el controlador de doble canal TPS92682 con dispositivo de interfaz SPI. Está diseñado para funcionar con tensión de entrada de 6 V a 42 V y una potencia de salida total de 90 W con tensión de salida máxima de 60 V. El EVM puede admitir una potencia de entrada máxima de 100 W. El EVM puede proporcionar una corriente de salida máxima de 1.6 A por canal.  La tensión de salida es programable a través de una interfaz en serie como el kit de desarrollo LaunchPad™ MSP-EXP432E401Y MCU El paquete de software de evaluación TPS92682 proporciona una interfaz gráfica de usuario basada en computadora que permite al usuario controlar la tensión de salida y monitorear las funciones de informe de fallas.

Funciones
  • Compatible con una fuente de entrada de 6 V a 42 V
  • Tensión de salida programable hasta 60 V
  • Espectro ensanchado programable para reducir las interferencias electromagnéticas
  • Interfaz SPI para monitoreo y administración de fallas
  • La interfaz gráfica de usuario proporciona una interfaz informática y una herramienta de diseño

  • 2 cables planos H3CCH-2006G

Controladores para LED en automóviles
TPS92682-Q1 — Controlador de corriente constante y tensión constante de doble canal con SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050030 — Diseño de referencia de ECU de 120 W de faros para automoción compatibles con la matriz de dos etapa TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050029 — Diseño de referencia de controlador LED SEPIC doble de 45 W y 15 W para iluminación automotriz TIDA-050030 — Diseño de referencia de ECU de 120 W de faros para automoción compatibles con la matriz de dos etapa TIDA-050040 — Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
Soporte de software

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92682EVM-069 — Módulo de evaluación de impulso bifásico de tensión constante TPS92682-Q1 TPS92682EVM-070 — Módulo de evaluación de impulso de 2-canales y aumento de potencia a batería de corriente constante TPS92682EVM-125 — Módulo de evaluación de controlador SEPIC de corriente constante y tensión constante (encapsulado HT

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/08/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92682EVM-069 — Módulo de evaluación de impulso bifásico de tensión constante TPS92682-Q1 TPS92682EVM-070 — Módulo de evaluación de impulso de 2-canales y aumento de potencia a batería de corriente constante TPS92682EVM-125 — Módulo de evaluación de controlador SEPIC de corriente constante y tensión constante (encapsulado HT

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS92682EVM-069 CV 2-Phase BOOST Controller Evaluation Module (Rev. A) 16/08/2019
Certificado TPS92682EVM-069 EU Declaration of Conformity (DoC) 7/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos