TPSI2240Q1EVM

TPSI2240Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSI2240Q1EVM es un módulo de evaluación de hardware (EVM) que contiene múltiples puntos de prueba y puentes para evaluar completamente el rendimiento y la funcionalidad de TPSI2240-Q1. El módulo de evaluación contiene los materiales necesarios para probar y evaluar el dispositivo TPSI2240-Q1 a fin de integrarlo sin inconvenientes en aplicaciones más grandes, como los sistemas de gestión de baterías. Utilice el TPSI2240Q1EVM de forma independiente o en combinación con un microcontrolador externo para controlar la señal de habilitación del dispositivo. Evalúe los requisitos de aplicación, como las pruebas de resistencia dieléctrica (también conocidas como pruebas de alto potencial [HiPot]) y las corrientes de sobretensión de los cargadores rápidos de CC, con el EVM sin necesidad de componentes de protección externos. El EVM está equipado con TPSI2240-Q1 en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC).

Funciones
  • Tensión de funcionamiento del lado principal: de 4.5 V a 20 V
  • Capacidad de resistencia a pruebas de alto potencial (HiPot) de hasta 4.3 kV
  • Conectores de bloques de terminales para conexiones cableadas fácilmente
  • Puntos de prueba disponibles para cada pin y suministro de tensión para garantizar un funcionamiento correcto
Relés de estado sólido
TPSI2240-Q1 — Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSI2240Q1EVM — Módulo de evaluación TPSI2240-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSI2240Q1EVM — Módulo de evaluación TPSI2240-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

TPSI2240X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — Calculadora de diseño HiPot TPSI2240x-Q1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Relés de estado sólido
TPSI2240-Q1 — Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSI2240Q1EVM — Módulo de evaluación TPSI2240-Q1

TPSI2240X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — Calculadora de diseño HiPot TPSI2240x-Q1

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 13/02/2026
Productos
Relés de estado sólido
TPSI2240-Q1 — Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSI2240Q1EVM — Módulo de evaluación TPSI2240-Q1

Información de la versión

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.
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
* EVM User's guide TPSI2240-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 19/02/2026
Certificado TPSI2240Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos