TPSI2260Q1EVM

TPSI2260Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSI2260Q1EVM es un módulo de evaluación de hardware (EVM) que contiene múltiples puntos de prueba y puentes para evaluar completamente el rendimiento y la funcionalidad del dispositivo. El módulo de evaluación contiene todo lo necesario para probar y evaluar el TPSI2260-Q1 antes de diseñarlo como parte del sistema de potencia de una aplicación más amplia. El TPSI2260Q1EVM se puede utilizar de forma independiente u, opcionalmente, se puede combinar con un microcontrolador externo para controlar la señal de habilitación del dispositivo. Los requisitos de aplicación, como las pruebas de resistencia dieléctrica (también conocidas como pruebas de alto potencial [HiPot]) y las corrientes de sobretensión de los cargadores rápidos de CC, pueden evaluarse utilizando el EVM sin necesidad de componentes de protección externos. Este EVM está equipado con TPSI2260-Q1 en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC).

Funciones
  • Tensión de funcionamiento del lado principal: 4.5 V a 20 V
  • Capacidad de resistencia a pruebas de alto potencial (HiPot) de hasta 2.5 kV
  • Conectores de bloques de terminales para conexiones cableadas fácilmente
  • Puntos de prueba disponibles para cada pin y suministro de tensión para garantizar un funcionamiento correcto
Relés de estado sólido
TPSI2260-Q1 — Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSI2260Q1EVM — Módulo de evaluación TPSI2260-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSI2260Q1EVM — Módulo de evaluación TPSI2260-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

TPSI2260X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — Calculadora de diseño HiPot TPSI2260x-Q1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Relés de estado sólido
TPSI2260-Q1 — Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSI2260Q1EVM — Módulo de evaluación TPSI2260-Q1

TPSI2260X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — Calculadora de diseño HiPot TPSI2260x-Q1

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 13/02/2026
Productos
Relés de estado sólido
TPSI2260-Q1 — Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSI2260Q1EVM — Módulo de evaluación TPSI2260-Q1

Información de la versión

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.
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
* EVM User's guide TPSI2260-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 29/09/2025
Certificado TPSI2260Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos