TPSM63603EVM

TPSM63603EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM63603EVM está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación TPSM63603. El rango de tensión de entrada es de 3 V a 36 V. El rango de tensión de salida es de 1 V a 16 V. La placa de evaluación facilita evaluar el funcionamiento de TPSM63603.

La placa de evaluación TPSM63603SEVM está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación de espectro ensanchado TPSM63603S.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Corriente de salida hasta 3 A.
  • Rango de tensión de salida de 1 V a 16 V
  • Encapsulado QFN de 4 mm x 6 mm
  • Operación de espectro ensanchado: Solo TPSM63603SEVM
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM63602 — Módulo reductor de 2 A con entrada de 3 V a 36 V, salida de 1 V a 16 V, en encapsulado de 4 mm x 6 m TPSM63603 — Módulo de alimentación de 3 A, entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 16 V de alta densidad TPSM63603E — Módulo de alimentación reductora de 36 V y 3 A en un tamaño reducido de 4 mm x 6 mm x 1.8 mm con un
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM63603EVM — Placa de evaluación TPSM63603 de módulo de alimentación con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 16 V y 3 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM63603EVM — Placa de evaluación TPSM63603 de módulo de alimentación con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 16 V y 3 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TPSM63603SEVM — Placa de evaluación TPSM63603 de módulo de alimentación con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 16 V y 3 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM63603SEVM — Placa de evaluación TPSM63603 de módulo de alimentación con entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 16 V y 3 A
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPSM63603EVM and TPSM63603SEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 28/07/2021
Certificado TPSM63603SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24/06/2021
Certificado TPSM63603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos