TPSM63610-DESIGN-CALC

TPSM63610-DESIGN-CALC

Descargas

Información general

La calculadora de inicio rápido TPSM6310 es una herramienta independiente que facilita y asiste al ingeniero de fuentes de alimentación en el diseño de un regulador reductor de CC/CC basado en una familia de módulos de alimentación reductores síncronos, incluidos el TPSM6310, el TPSM63610E y el TPSM63608. El usuario puede llegar rápidamente a un diseño optimizado para satisfacer los requisitos de la aplicación.

Funciones
  • Determine las capacitancias de entrada y salida
  • Seleccione componentes para definir la frecuencia de conmutación, el valor de consigna de la tensión de salida y los umbrales de bloqueo por subtensión (UVLO) de la tensión de entrada
  • Optimice el diagrama de bode para la estabilidad del bucle de control utilizando la frecuencia de cruce como métrica de rendimiento
  • Inspeccione la eficiencia de conversión de potencia del módulo y la disipación total de potencia
  • Revisión del esquema autogenerado, de la lista de materiales y de la estimación del tamaño de la solución
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

TPSM63610-DESIGN-CALC — TPSM63610 power module quickstart design tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM63608 — Módulo de potencia de alta densidad de 36 V de entrada, 1 V a 20 V de salida y 6 A en un paquete pla TPSM63610 — Módulo de alimentación de 8 A de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 20 V, QFN HotRod™ m TPSM63610E — Módulo de alimentación de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 20 V y 8 A
Opciones de descarga

TPSM63610-DESIGN-CALC — TPSM63610 power module quickstart design tool

close
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 10/01/2024
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM63608 — Módulo de potencia de alta densidad de 36 V de entrada, 1 V a 20 V de salida y 6 A en un paquete pla TPSM63610 — Módulo de alimentación de 8 A de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 20 V, QFN HotRod™ m TPSM63610E — Módulo de alimentación de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 20 V y 8 A

Información de la versión

TPSM63610 Quick Start Tool

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos