TPSM82866CA1PEVM

TPSM82866CA1PEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos de evaluación (EVM) TPSM82866AA0PEVM y TPSM82866CAxPEVM facilitan la evaluación del TPSM82866AA0PRCFR, el TPSM82866CA3PRCFR, el TPSM82866CA2PRCFR y el TPSM82866CA1PRCFR, módulos de potencia reductores de 6 A compatible con pin a pin en un encapsulado MagPack™ de 2.3 mm × 3 mm × 1.95 mm. El TPSM82866AA0PEVM proporciona una tensión de salida ajustable hasta 0.6 V con una exactitud del 1 % para tensiones de entrada de 2.4 V a 5.5 V. El TPSM82866CAxPEVM proporciona una tensión de salida ajustable hasta 0.2 V mediante I2C con una exactitud del 1 % para tensiones de entrada de 2.4 V a 5.5 V.

Funciones
  • Módulo de potencia de corriente de salida de 6 A con inductor integrado en un encapsulado MagPack
  • El módulo de alimentación de 2.3 mm × 3 mm proporciona un tamaño total del diseño de 28 mm2 con una altura de 1.95 mm
  • Excelente rendimiento térmico (θJA = 29.9 °C/W)
  • Tensión de salida de arranque ajustable a 1 de 17 valores (TPSM82866CAxPEVM, con I2C)
  • Tensión de salida de alta precisión con excelente respuesta transitoria
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82866C — Módulo de potencia reductor de 6 A y entrada de 5.5 V con inductor integrado e interfaz I2C en QF
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82866CA1PEVM — Módulo de evaluación del TPSM82866CA1PEVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82866CA1PEVM — Módulo de evaluación del TPSM82866CA1PEVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82866C — Módulo de potencia reductor de 6 A y entrada de 5.5 V con inductor integrado e interfaz I2C en QF
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM82866CA1PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866CA1PEVM TPSM82866CA2PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866CA2PEVM TPSM82866CA3PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866C

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

close
Versión: 1.1.1
Fecha de publicación: 11/07/2025
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82866C — Módulo de potencia reductor de 6 A y entrada de 5.5 V con inductor integrado e interfaz I2C en QF
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM82866CA1PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866CA1PEVM TPSM82866CA2PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866CA2PEVM TPSM82866CA3PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866C

Información de la versión

Add support for TPSM8286xCA1EVM

Bug fixes
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
* EVM User's guide TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 8/07/2025
Certificado TPSM82866CA1PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos