Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPSM8286XCEVM-GUI

GUI for TPSM8286xC EVMs

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.1
Fecha de publicación: 11/07/2025
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82866C — Módulo de potencia reductor de 6 A y entrada de 5.5 V con inductor integrado e interfaz I2C en QF
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM82866CA1PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866CA1PEVM TPSM82866CA2PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866CA2PEVM TPSM82866CA3PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866C

Información de la versión

Add support for TPSM8286xCA1EVM

Bug fixes