TPSM82903EVM

TPSM82903EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82903EVM facilita la evaluación del módulo convertidor buck TPSM82903 en un pequeño encapsulado MicroSiP™ de 3.0 mm por 2.8 mm con inductor integrado. El EVM genera una tensión de salida de 1.2 V a partir de tensiones de entrada de entre 3 V y 17 V. El TPSM82903 es un módulo convertidor reductor de alta eficiencia y baja IQ para su uso en una gran variedad de aplicaciones industriales, empresariales y de electrónica personal, como la automatización de fábricas y edificios, cámaras de red IP, PC industriales, conmutadores de centros de datos, servoaccionamientos, informática móvil e integrada y cualquier aplicación con una tensión de entrada de 12 V o un paquete de baterías de litio de 1 a 4 celdas.

Funciones
  • IQ de 4 µA
  • Tamaño total de la solución de 40 mm²
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Tensión de salida de 1.2 V.
  • Corriente de salida de 3 A.
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82901 — Módulo convertidor reductor síncrono de alta eficiencia de 3 V a 17 V, 1 A e IQ baja con inductor in TPSM82902 — Módulo convertidor reductor síncrono de alta eficiencia de 3 V a 17 V, 2 A e IQ baja con inductor in TPSM82903 — Módulo convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 3 A, alta eficiencia y baja IQ con inductor inte
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low-IQ buck converter with integrated inductor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low-IQ buck converter with integrated inductor
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
Certificado TPSM82903EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 21/11/2023
Guía del usuario TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 1/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos