TQ-3P-SOM-TQMA243XL

TQ-3P-SOM-TQMA243XL

Desde: TQ-Group
Haga su pedido ahora

Información general

The embedded module TQMA243XL, is based on the processor family AM243x quad-core Arm® Cortex®-R5F-based MCU. This LGA (land grid array) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements.The CPU offer with their integrated PRU (Programmable Realtime Unit) up to 4x Gigabit Ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, they have various interfaces such as USB2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth

Funciones
  • 38 mm x 38mm LGA module
  • 4x Real-time GBit Ethernet for Fieldbus
  • Up to 2 x CAN - FD
  • Integrated Arm® Cortex®-M4
  • High-speed communication with 2x Gb Ethernet, 1x USB 2.0 interfaces
  • Integrated security functions
SoC de redes industriales y multimedia
AM2431 — MCU basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad hasta 800 MHz AM2432 — MCU de doble núcleo basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta AM2434 — MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de TQ-Group

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TQ-3P-KIT-STKA64XXL — Evaluation kit for TQMa243xL and TQMa64xxL pin-to-pin scalable MCU and MPU modules

Productos y hardware compatibles

TQ-3P-KIT-STKA64XXL — Evaluation kit for TQMa243xL and TQMa64xxL pin-to-pin scalable MCU and MPU modules

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TQ-3P-SOM-TQMA243XL — Embedded Cortex®-R5F module based on AM2434 for networking applications with real-time requirements

Productos y hardware compatibles

TQ-3P-SOM-TQMA243XL — Embedded Cortex®-R5F module based on AM2434 for networking applications with real-time requirements

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con TQ-Group.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.