TQ-3P-SOM-TQMA65XX

TQ-3P-SOM-TQMA65XX

Desde: TQ-Group
Haga su pedido ahora

Información general

El módulo integrado TQMa65xx, basado en la tecnología ARM® Cortex®-A53 de Texas Instruments. El controlador gráfico integrado admite aplicaciones con pantalla y táctiles. Hay cuatro variantes de procesador disponibles para diversas aplicaciones, como redes, automatización industrial y sistemas de control con requisitos para un procesamiento de datos rápido y fiable. Implemente redes en tiempo real con una unidad de tiempo real programable (PRU) integrada en la CPU e interfaces Ethernet de hasta 6 gigabits compatibles con TSN. Dos controladores ARM® Cortex®-R5F apoyan a la CPU en el área de protección y seguridad.

Funciones
  • Módulo de 77 mm × 55 mm con conectores de alta densidad de 560 pines
  • Gráficos compatibles con HD
  • DDR4 compatible con ECC
  • 6x Gb Ethernet con capacidad TSN (PRU)
  • 1x Gbit Ethernet, 2x PCle, 1x interfaz USB 3.1, 2x CAN FD
  • Bajo consumo de energía (normalmente 6 W)
SoC de redes industriales y multimedia
AM6526 — Procesador Arm® Cortex®-A53 doble y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6528 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A53 doble y Arm Cortex-R5F doble, Gigabit PRU-ICSS, gráficos 3D AM6546 — Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6548 — Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS y gráficos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de TQ-Group

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TQ-3P-KIT-STKA65XX — Evaluation kit for TQMa65xx

Productos y hardware compatibles

TQ-3P-KIT-STKA65XX — Evaluation kit for TQMa65xx

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — Embedded ARM® Cortex®-A53 module based on AM65xx for applications with enhanced real-time requirements

Productos y hardware compatibles

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — Embedded ARM® Cortex®-A53 module based on AM65xx for applications with enhanced real-time requirements

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X — Kit de desarrollo de software para procesadores AM64x Sitara™

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con TQ-Group.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.