TRDX-3P-AQUILA-AM69

TRDX-3P-AQUILA-AM69

Desde: Toradex
Haga su pedido ahora

Información general

Aquila AM69 está basado en nuestro sistema en chip (SoC) AM69, diseñado para aplicaciones de robótica, IA, control en tiempo real y visión por computadora. Nuestro AM69 está diseñado para ofrecer confiabilidad industrial y una vida útil prolongada. La unidad de procesamiento neuronal (NPU) integrada de Aquila AM69 alcanza tiempos de inferencia rápidos, con 32 teraoperaciones por segundo (TOPS), y supera así a las soluciones basadas en unidades de procesamiento central (CPU) y unidades de procesamiento gráfico (GPU) en el mismo rango de potencia. Toradex permite la integración con marcos de aprendizaje automático populares, como TensorFlow. El sistema en módulo (SoM) de Aquila AM69 ofrece un rendimiento superior a los dispositivos x86 con un menor consumo de energía.

Funciones

85 mm × 60 mm

Factor de forma SO-DIMM con pines de borde superiores e inferiores

LPDDR4 de hasta 32 GB, eMMC de hasta 128 GB

1 GB Ethernet, 1 USB 3.2

Periféricos disponibles: Dos SPI, 2 PCIe, 4 SGMII, 4 UART, 4 PWM, 4 CAN FD, 7 I2C, 16 GPIO, QSPI, JTAG

2x2 Wi-Fi® 6E de doble banda de 2.4/5/6 GHz (802.11ax), Bluetooth® 5.3

Torizon™, Linux Yocto Project, BlackBerry QNX®, Android™ (previa solicitud)

SoC de redes industriales y multimedia
AM69 — Arm Cortex‑A72 de 8 núcleos y 64 bits con gráficos, PCIe Gen 3, Ethernet y USB 3.0 para uso gener AM69A — Sistema en chip (SoC) de visión 32 TOPS para entre 1 y 12 cámaras, robots móviles autónomos, visi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AQUILA-AM69 — Sistema en módulo Aquila AM69 para procesadores AM69 y AM69A

Productos y hardware compatibles

AQUILA-AM69 — Sistema en módulo Aquila AM69 para procesadores AM69 y AM69A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Sistema operativo (SO)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS ready-to-use industrial embedded Linux distribution

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Toradex.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.