TRZN-3P-TORIZON-OS

TRZN-3P-TORIZON-OS

Desde: Torizon
Descargas

Información general

Torizon OS is a free and open-source Industrial Embedded Linux OS focusing on simplifying the development and maintenance of products requiring high reliability and security. It features, among other essential services, an optimal container runtime and components for secure offline and remote over-the-air (OTA) updates, device monitoring, and remote access. Torizon OS is ready-to-use on your hardware with simple customizations and is secure by default, with frequent updates and accessible and simple security features. Based on open software, Torizon OS has no lock-in and is completely free, including frequent updates for the Toradex System on Modules (SoMs). Simplify development and cybersecurity compliance with Torizon OS.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Sistema operativo (SO)

TORIZON-OS — Free and open-source Industrial Embedded Linux OS

Productos y hardware compatibles

TORIZON-OS — Free and open-source Industrial Embedded Linux OS

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/03/2026

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Torizon.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.