Torizon

Torizon es una plataforma Linux industrial fácil de utilizar, segura y confiable.

Torizon es una plataforma industrial de Linux de código abierto y fácil de usar; una solución integral lista para producción, que abarca desde la nube hasta el hardware. Simplifica el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de aplicaciones integradas y de IoT con una seguridad robusta, actualizaciones inalámbricas (OTA), contenedores basados en Docker y conectividad perfecta de nube a borde. Modernice su desarrollo con Torizon: intuitivo, seguro y confiable.

SoC de redes industriales y multimedia
AM623 — SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A — SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic AM68 — SoC de uso general con Arm Cortex-A72 de 64 bits de doble núcleo, gráficos, PCIe Gen3 de 1 puerto, U AM68A — SoC de visión 8 TOPS para entre 1 y 8 cámaras, visión artificial, tráfico inteligente y automatizaci AM69 — Arm Cortex‑A72 de 8 núcleos y 64 bits con gráficos, PCIe Gen 3, Ethernet y USB 3.0 para uso gener AM69A — Sistema en chip (SoC) de visión 32 TOPS para entre 1 y 12 cámaras, robots móviles autónomos, visi TDA4VM — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis
Contacto
Recursos disponibles
  • Sistema operativo (SO)
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • Ebenaustrasse 10, CH-6048 Horw, Switzerland
  • Horw, 6048
  • Switzerland

Recursos

Sistema operativo (SO)

TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS ready-to-use industrial embedded Linux distribution

Torizon OS is a free and open-source Industrial Embedded Linux OS focusing on simplifying the development and maintenance of products requiring high reliability and security. It features, among other essential services, an optimal container runtime and components for secure offline and remote (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.