TSG06D00EVM

TSG06D00EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TSG06D00EVM es un módulo de evaluación de un generador de señales de radiofrecuencia (RF) de doble canal y 6 GHz de Texas Instruments, diseñado para ingenieros que necesitan una fuente de RF compacta y controlada por USB para su uso en bancos de laboratorio, evaluación de sistemas y aplicaciones de pruebas automatizadas. El dispositivo proporciona dos canales de salida RF semiindependientes y coherentes con una salida de potencia calibrada y un conjunto de comandos SCPI completo accesible a través de USB-TMC.

Funciones
  • Dos salidas semiindependientes de 10 MHz a 6 GHz
    • Resolución de frecuencia inferior a 1 nHz
  • Reloj integrado con referencia opcional de 10 MHz
  • Árbol de potencia optimizado a partir de una entrada de 12 V
  • Detección integrada de potencia de salida de RF
  • Control USB-C con controlador NI-VISA para SCPI
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DDS39RF12 — Sintetizador digital directo (DDS) con RF de 16 bits, 2 canal, 24 GSPS y 12 GHz

 

Detectores de potencia de RF
LMH2110 — Detector de potencia RMS logarítmico de 8 GHz con rango dinámico de 45 dB

 

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCAL9538 — Expansor de E/S I²C-bus/SMBus de 8 bits de baj tensión con interrupción, reinicio y configuración ág

 

Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

 

PLL y sintetizadores de RF
LMX2820 — Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TSG06D00EVM — Two-output 6GHz signal generator evaluation module

Productos y hardware compatibles

TSG06D00EVM — Two-output 6GHz signal generator evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TSG06D00EVM-DOC-CERT — TSG06D00EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSG06D00EVM — Módulo de evaluación de generador de señales RF de dos canales de 6 GHz

TSG06D00EVM-DOC-CERT — TSG06D00EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 27/05/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSG06D00EVM — Módulo de evaluación de generador de señales RF de dos canales de 6 GHz

Información de la versión

TSG06D00EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TSG06D00EVM-GUI — TSG06D00EVM-GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSG06D00EVM — Módulo de evaluación de generador de señales RF de dos canales de 6 GHz

TSG06D00EVM-GUI — TSG06D00EVM-GUI

close
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 3/08/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSG06D00EVM — Módulo de evaluación de generador de señales RF de dos canales de 6 GHz

Información de la versión

  • Adds safety shutdown to prevent hardware damage from high temperature.
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
* EVM User's guide 6GHz Dual-Channel RF Signal Generator Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos