TSU6721EVM

Información general

The TSU6721EVM is designed to evaluate and demonstrate the functionality of TI’s TSU6721 micro-USB switch. The TSU6721EVM can be used as a standalone system or paired with the MSP-EXP430G2 LaunchPad to facilitate power and I2C communication. When paired with the LaunchPad, The TSU6721EVM GUI can be used to read from or write to internal registers of the TSU6721 micro-USB switch, allowing the user to control the switching mechanism through I2C.

Funciones
  • Software GUI to read and write TSU6721 registers
  • Micro-B and Mini-B ports for evaluation using external devices
  • Interface pins for MSP-EXP430G2 LaunchPad
  • Audio jack for audio path evaluation
  • Through path for signal integrity evaluation
Redrivers y multiplexores USB
TSU6721 — Interruptor de carga multimedia de puerto USB admite USB, UART, AUDIO, ID, MIC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TSU6721EVM — TSU6721EVM: Micro-USB Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSU6721EVM — TSU6721EVM: Micro-USB Switch Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC671 — TSU6721EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Redrivers y multiplexores USB
TSU6721 — Interruptor de carga multimedia de puerto USB admite USB, UART, AUDIO, ID, MIC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSU6721EVM — TSU6721EVM: Módulo de evaluación de interruptor Micro-USB

SLAC671 — TSU6721EVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/05/2014
Productos
Redrivers y multiplexores USB
TSU6721 — Interruptor de carga multimedia de puerto USB admite USB, UART, AUDIO, ID, MIC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSU6721EVM — TSU6721EVM: Módulo de evaluación de interruptor Micro-USB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac671 or www.ti.com/lit/xx/slac671/slac671.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC671. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TSU6721EVM Micro-USB Switch Evaluation Module 29/05/2014
Certificado TSU6721EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos