TSW1418EVM

Información general

El TSW1418EVM es una tarjeta de captura de datos de interfaz FMC de nivel básico que se utiliza para evaluar el rendimiento de los convertidores de señal analógica a digital (ADC) de alta velocidad. El TSW1418EVM se utiliza para demostrar las especificaciones de rendimiento de la hoja de datos mediante la captura de los datos muestreados a través de una interfaz de señalización diferencial de baja tensión (LVDS) o una interfaz de semiconductor de óxido metálico complementario (CMOS) cuando se utilizan un reloj de alta calidad y baja fluctuación y una frecuencia de entrada de alta calidad. Mediante el uso de firmware basado en Xilinx®, el TSW1418EVM se puede configurar dinámicamente para admitir velocidades LVDS de hasta 950 Mbps y hasta 18 salidas de datos. Gracias a la interfaz gráfica de usuario profesional de conversión de datos de alta velocidad (GUI HSDC Pro) adjunta, el TSW1418EVM es un sistema completo que captura y evalúa muestras de datos de los EVM de ADC.

Funciones
  • Rápida evaluación del rendimiento del LVDS mediante el software profesional de conversión de datos de alta velocidad (DATACONVERTERPRO‑SW)
  • El conector Samtec™ SEARAY™ de 400 pines se conecta directamente a los EVM de LVDS y ADC
  • 21 pares de LVDS, 5 pares de reloj
  • La interfaz USB integrada también proporciona alimentación a la placa
  • Xilinx Artix-7 FPGA

  • Módulo de evaluación TSW1418
  • Cable USB

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC3581 — ADC de canal único, 18 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3582 — ADC de canal único, 18 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3583 — ADC de canal único, 18 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3681 — ADC de doble canal, 18 bits, 10 MSPS, bajo ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3682 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3683 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TSW1418EVM — Data capture evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSW1418EVM — Data capture evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLAR173.ZIP (45317 KB)
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
* EVM User's guide TSW1418 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14/11/2023
Certificado TSW1418EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADC3669EVM — Módulo de evaluación ADC3669

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos