TSW40RF80EVM

TSW40RF80EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TSW40RF80 es un diseño de referencia de transceptor de muestreo de RF de dos transmisiones y dos receptores (2T2R). El módulo contiene el convertidor digital-analógico (DAC) de muestreo de RF de doble canal DAC38RF80 y el convertidor analógico-digital (ADC) de muestreo de RF de doble canal ADC32RF45.

La velocidad de muestreo DAC38RF80 funciona hasta 9 GSPS e incluye un PLL/VCO integrado para la generación de señales de reloj de alta frecuencia. La salida es de un solo extremo para facilitar la interfaz con los circuitos de 50 Ω. La velocidad de muestreo ADC32RF45 funciona hasta 3 GSPS. Tiene una opción para usar un convertidor descendente digital dual en cada canal o para saltarlo para acceder al ancho de banda completo de Nyquist.

El TSW40RF80EVM incluye el generador de reloj LMK04828 para proporcionar una señal de referencia al PLL del DAC y generar las señales de referencia del sistema (SYSREF) necesarias para el protocolo JESD204B. También se incluye el sintetizador de RF LMX2582 para proporcionar una solución de reloj con ruido de fase ultrabajo para el ADC.

El TSW40RF80EVM implementa una solución de gestión de energía eficiente sin LDO, que utiliza solo convertidores CC/CC para los carriles de alimentación necesarios. El diseño se ajusta a una anchura estándar compatible con FMC y se puede utilizar con la solución de tarjeta de patrones/captura de TI (TSW14J56), así como con muchos kits de desarrollo de FPGA.

Funciones
  • Transceptor de muestreo de RF que utilice la interfaz JESD204B
  • DAC RF doble DAC38RF80 con salida de extremo único
  • ADC RF doble ADC32RF45 con opción de derivación
  • Solución de gestión de energía sin LDO
  • Solución de reloj integrado; cuatro opciones diferentes de reloj ADC, incluida la salida de reloj TX PLL
  • Se puede utilizar con el kit de desarrollo TSW14J56 o FPGA con conector FMC

  • Cable USB
  • Cable de alimentación

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS

 

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC38RF80 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación,

 

Módulos de potencia (inductor integrado)
TPS82085 — Módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 3 A con inductor integrado

 

PLL y sintetizadores de RF
LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación TPS7A85 — Reg. de tensión de caída ultrabaja de 4 A, VIN baja y bajo ruido, c/ buena potencia y alta precisión TPS7A85A — Reg. tensión caída ultrabaja 4 A, tensión ent. baja 1.1 V, bajo ruido alta exactitud, buena potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TSW40RF80EVM — 2T2R RF-Sampling Transceiver w/ Dual 14-Bit 3GSPS ADC/9GSPS DAC Clocking Solution Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSW40RF80EVM — 2T2R RF-Sampling Transceiver w/ Dual 14-Bit 3GSPS ADC/9GSPS DAC Clocking Solution Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSW40RF80EVM — Transceptor de muestreo de RF 2T2R con módulo de evaluación de solución de bloqueo ADC 3GSPS/DAC 9GS

SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 26/06/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TSW40RF80EVM — Transceptor de muestreo de RF 2T2R con módulo de evaluación de solución de bloqueo ADC 3GSPS/DAC 9GS

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac738 or www.ti.com/lit/xx/slac738a/slac738a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC738. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TSW40RF8x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 27/09/2017
Certificado TSW40RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 9/02/2018
Nota sobre la aplicación Automated Data Transfer Between TSW40RF8x and TSW14J56 using MATLAB 2/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos