TUSB1210SW-LINUX

Controlador Linux para TUSB1210

TUSB1210SW-LINUX

Información general

The Linux driver supports the TUSB1210 USB 2.0 ULPI Transceiver. The Linux driver supports communication through the ULPI bus and interfaces with the PHY sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tusb1210

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/phy/phy-tusb1210.c

Source Files

drivers/phy/phy-tusb1210.c

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: PHY_TUSB1210 [=y]Type  : tristatePrompt: TI TUSB1210 ULPI PHY module  Location:    -> Device Drivers      -> PHY Subsystem  Defined at drivers/phy/Kconfig:343  Depends on: USB_ULPI_BUS [=y]  Selects: GENERIC_PHY [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos