TUSB9261DEMO

TUSB9261DEMO

Haga su pedido ahora

Información general

The TUSB9261DEMO board is a bridge between a SuperSpeed USB (USB 3.0) bus and a Serial–ATA (SATA) development kit. The TUSB9261DEMO is used to evaluate system compatibility. It provides a TUSB9261 hardware for connection to a SATA device such as a solid state drive, hard disk drive, DVD drive, or Blu-Ray drive. The included firmware is capable of supporting a single SATA drive and supports the following:

  • USB Attached SCSI (UAS)
  • USB Mass Storage Class (MSC) Bulk-Only Transport (BOT) including the 13 error cases.
  • USB Mass Storage Specification for Bootability
  • USB Device Class Definition for Human Interface Devices (HID) for firmware update and manufacturer-specific custom functionality
  • Serial ATA Advanced Host Controller Interface (AHCI)
  • General Purpose Input/Output (GPIO)
  • Pulse Width Modulation (PWM) for LED dimming control
  • Serial Peripheral Interface (SPI) for updating firmware and loading custom device descriptors
  • Serial Communications Interface (SCI) for debug output only

The board works with the LINUX, MAC, and Windows native Mass Storage Class Drivers.

Funciones
  • Free-standing external storage
  • Auto-detection of single SATA drive
  • USB Attached SCSI Protocol Class Support
  • Bulk Only Transport Class Support
PHY y puentes USB
TUSB9261 — USB 3.0 de 5 Gbps a puente SATA TUSB9261-Q1 — USB 3.0 SuperSpeed de segunda generación a puente ATA en serie para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Diseño de referencia

TUSB9261DEMO — Kit de demostración TUSB9261

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB9261DEMO — Kit de demostración TUSB9261

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Diseño de referencia

TUSB9261DEMO.1 — TUSB9261 Demonstration & Reference Design

Productos y hardware compatibles

TUSB9261DEMO.1 — TUSB9261 Demonstration & Reference Design
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos