TXB-EVM

Información general

Este EVM está diseñado para admitir las familias bidireccionales automáticas TXB para dispositivos simples, dobles, de cuatro y ocho canales. Los dispositivos TXB pertenecen a la familia de traducción bidireccional automática con una tensión de funcionamiento diseñado para la traducción de nivel entre 1.2 V y 5.5 V.

Funciones
  • Compatible con TXB0101, TXB0102, TXB0104, TXB0108
  • Compatible con encapsulados DCK, DCU, RUT y RGY de TI
  • Opción de carga individual externa por canal
  • Opciones de encapsulados adicionales compatibles con la misma huella
Conversión de tensión
TXB0101 — Conmutador de nivel de tensión bid. de un bit, detección direc. autom. y protección ESD ±15 kV TXB0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bits con detección de dirección automática y prote TXB0104 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y prote TXB0108 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 8 bits con detección de dirección automática y prote
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TXB-EVM — 1 to 8 bit TXB translator family evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TXB-EVM — 1 to 8 bit TXB translator family evaluation module
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
* EVM User's guide TXB-EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/08/2021
Certificado TXB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos