UCC21520EVM-286

UCC21520EVM-286

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC21520EVM-286 se ha diseñado para evaluar el UCC21520DW, un controlador de compuerta de doble canal aislado con una capacidad de corriente de pico de 4 A en la fuente y 6 A en el sumidero. Este EVM se puede utilizar como diseño de referencia para accionar MOSFET de potencia, IGBT y MOSFET de SiC con identificación de funciones de pines UCC21520, guía de selección de componentes y ejemplo de diseño de PCB.

Funciones
  • Ejemplo de diseño para usar UCC21520 con el fin de controlar MOSFET, IGBT y SiC de hasta 1200 VCC
  • Referencia de la selección de componentes periféricos
  • Cada pin se extiende en el diseño de la PCB para la identificación de la función del pin
  • El recorte de la PCB facilita la prueba de aislamiento de alta tensión entre el lado principal y el lado secundario
  • Máxima distancia de fuga entre dos canales de salida
Controladores de compuertas aislados
UCC20520 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with single input UCC21520 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21520-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21521 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime UCC21550 — Control. de puerta aislada de doble canal reforzado, 4 A/6 A, con desact., tiempo muerto prog. UCC21550-Q1 — Cont. de compuerta aislado, doble canal, reforzado, automotriz, 4 A/6 A, con desact., tiempo muerto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC21520EVM-286 — Módulo de evaluación UCC21520 de controlador de puerta aislada de doble canal (4 A/6 A)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC21520EVM-286 — Módulo de evaluación UCC21520 de controlador de puerta aislada de doble canal (4 A/6 A)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the UCC21520EVM-286, UCC21521CEVM-286, and UCC21530EVM286 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 21/10/2021
Certificado UCC21520EVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos