UCC21750QDWEVM-025

UCC21750QDWEVM-025

Haga su pedido ahora

Información general

El modelo UCC21750QDWEVM-025 es una placa de controlador de compuerta aislada de un canal compacta que proporciona accionamiento, voltajes de polarización, protección basada en funciones de desactivación y diagnóstico necesarios para los módulos de alimentación MOSFET de SiC e IGBT de Si encapsulados en encapsulados de 150 x 62 x 17 mm y 106 x 62 x 30 mm. Este EVM de TI se basa en controladores de aislamiento reforzado de 5.7 kVrms UCC21750 en encapsulado SOIC-16DW con fuga y espacio libre de 8.0 mm. El EVM incluye fuentes de alimentación de polarización de transformador CC-CC aisladas basadas en SN6505B.

Funciones
  • Corriente de accionamiento de salida dividida y máxima 10 A con tensiones de accionamiento programables
  • Dos canales aislados reforzados de 5.7 kVrms compatibles con un carril de entrada de hasta 1700 V
  • Protección contra cortocircuitos mediante señal de desactivación con apagado suave y abrazadera Miller con FET interno
  • Solución resistente inmune al ruido con CMTI > 100 V/ns

  • No incluye los módulos de potencia

Conductores para transformadores
SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

 

Controladores de compuertas aislados
UCC21750 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza Miller interna UCC21750-Q1 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza interna para I UCC21755-Q1 — Controlador de puerta monocanal aislado automotriz de ±10 A c/ protección activa y detección aislada UCC21756-Q1 — Controlador de compuerta de canal único aislado de ±10 A automotriz con protección activa y detec UCC21759-Q1 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 3.0 kVrms con DESATURACIÓN y pinza interna para I

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

 

Supervisores de tensión de suministro
TPS3700 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión y subtensi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC21750QDWEVM-025 — Driving and protection evaluation board for SiC and IGBT transistors and power modules

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC21750QDWEVM-025 — Driving and protection evaluation board for SiC and IGBT transistors and power modules

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de compuertas aislados
UCC21710 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con detección de OC y pinza interna par
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC21710QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT UCC21732QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT UCC21750QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT

SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/07/2020
Productos
Controladores de compuertas aislados
UCC21710 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con detección de OC y pinza interna par
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC21710QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT UCC21732QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT UCC21750QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluraz2 or www.ti.com/lit/xx/sluraz2/sluraz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURAZ2. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado UCC21750QDWEVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24/01/2024
Guía del usuario UCC217xx Family Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules and Transistor (Rev. B) 9/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos