UCC24630EVM-636

UCC24630EVM-636

Haga su pedido ahora

Información general

Este diseño AC/CC de 65 W de alta eficiencia utiliza el controlador de rectificación sincrónica UCC24630 y admite una entrada universal de 85 Vac a 265 Vac. Proporciona una salida de 19.5 V a 3.33 A y supera los requisitos de rendimiento CoC-5 Nivel 2 y DOE Nivel VI para fuentes de alimentación externas.

Funciones
  • Alcanza una eficiencia promedio de cuatro puntos del 91.49 % a 115 VCA y del 89.81 % a 230 VCA.
  • Eficiencia de carga 10 % de 83.14 % a 120 VCA y 82.24 % a 230 VCA
  • Consumo de potencia sin carga de 59 mW en 230 VCA
  • Tiempo de encendido rápido
  • Ondulación de la tensión de salida de 80 mV
  • Protección UVLO en la entrada de línea de CA
Controladores de CA/CC
LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC UCC24630 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC Adapter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC Adapter
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
* EVM User's guide Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 12/12/2016
Certificado UCC24630EVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM5023-2NBEVM — Módulo de evaluación LM5023 de adaptador para portátiles de 19 V y 65 W UCC28740EVM-525 — Módulo de evaluación UCC28740EVM-525

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos