UCC28740EVM-525

UCC28740EVM-525

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación UCC28740EVM-525 es un convertidor de retorno en modo discontinuo (DCM) fuera de línea de 10 W que proporciona regulación de salida de tensión constante (CV) y corriente constante (CC). Utiliza retroalimentación del acoplador óptico para una regulación ajustada de la tensión y mejoró la respuesta transitoria a pasos de carga grandes y el control del lado primario para una regulación precisa de la corriente constante. El controlador UCC28740 utiliza modulación de frecuencia, modulación de corriente primaria máxima, conmutación de valle y salto de valle en su algoritmo de control para maximizar la eficiencia en todo el rango de funcionamiento.

Funciones
  • Entrada de CA universal y salida de 5 V/2.1 A
  • < 20 mW de potencia sin carga
  • Eficiencia prom. > 80 %
  • Retroalimentación optoacoplada para regulación de tensión constante y respuesta dinámica rápida
  • Control del lado primario para un rendimiento de corriente constante ajustado (regulación de corriente de salida ±5 %)
  • Interruptor de arranque interno de 700 V para arrancar la alimentación directamente desde el carril a granel
  • Funcionamiento de conmutación de valle cuasirresonante para la máxima eficiencia global
  • Funciones de protección: Sobretensión, línea baja, sobrecorriente y cortocircuito
Controladores de CA/CC
LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa UCC28711 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle, opción NTC y compensación de ca UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari UCC28740-Q1 — Controlador de retorno en espera ultrabaja con inicio HV integrado y retroalimentación de optoacopla
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28740EVM-525 — Módulo de evaluación UCC28740EVM-525

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28740EVM-525 — Módulo de evaluación UCC28740EVM-525
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
* EVM User's guide Using the UCC28740EVM-525 2/07/2013
Certificado UCC28740EVM-525 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM5023-2NBEVM — Módulo de evaluación LM5023 de adaptador para portátiles de 19 V y 65 W UCC28711EVM-160 — Módulo de evaluación UCC28711

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos