UCC27712EVM-287

UCC27712EVM-287

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC27712EVM-287 está diseñado para evaluar el UCC27712D, que es un controlador de puerta de medio puente de 620 V con alta capacidad de corriente máxima de fuente y disipador. Este EVM podría utilizarse para evaluar el IC del controlador según su ficha técnica. El EVM también se puede utilizar como guía de selección de componentes de IC de controladores. El EVM se puede configurar fácilmente en topologías de etapa de potencia, como el convertidor reductor síncrono y el efecto de diseño, se puede probar.

Funciones
  • Controlador de alto rendimiento con MOSFET de potencia de medio puente
  • Capacidad para probar la mayoría de los parámetros de la ficha técnica
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores con pines compatibles
  • Capacidad para configurar fácilmente la topología de convertidores, como los convertidores reductores síncronos

  • No se incluye:
    • No incluye inductor o condensador para crear una topología de convertidor

Controladores de medio puente
UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock UCC27712-Q1 — Automotive, 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27712EVM-287 — UCC27712 620-V, 1.8-A, 2.8-A High-Side Low-Side Gate Driver With Interlock Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27712EVM-287 — UCC27712 620-V, 1.8-A, 2.8-A High-Side Low-Side Gate Driver With Interlock Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC27712EVM-287 15/06/2017
Certificado UCC27712EVM-287 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos