UCC28063EVM-723

UCC28063EVM-723

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28063EVM-723 (EVM) es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el controlador PFC de modo de transición Natural Interleaving™ UCC28063. El UCC28063EVM-723 es un prerregulador PFC de 300 W fuera de línea que funciona con una entrada de línea universal de 85 V a 265 V RMS y proporciona una salida regulada de 390 V. El UCC28063EVM-723 muestra cómo se puede utilizar el IC UCC28063 en un prerregulador PFC de modo de transición intercalado.

Funciones
  • Capacidad de administración de fases
  • El OVP a prueba de fallos con doble ruta evita las condiciones de sobretensión de salida por fallos en la detección de tensión
  • Arranque suave en sobretensión
  • Descenso de tensión integrado
  • Filtro de entrada y cancelación de corriente del condensador de salida
  • Permite el uso de diodos de bajo costo sin necesidad de circuitos amortiguadores complejos
  • Mayor eficiencia con cargas ligeras
  • Respuesta transitoria mejorada
  • Protección completa a nivel de sistema
  • Controladores de puerta de fuente de 1 A/disipación de 1.8 A
  • Rango de temperatura de funcionamiento de –40 °C a 125 °C
Controladores de CA/CC
UCC28063 — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido mejorada UCC28063A — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido y a sobre
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28063EVM-723 — Evaluation Module for UCC28063 Natural Interleaving Transition-Mode PFC Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28063EVM-723 — Evaluation Module for UCC28063 Natural Interleaving Transition-Mode PFC Controller

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLUC292 — UCC28063 Controller Setup Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCC28063 — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido mejorada UCC28063A — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido y a sobre
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28063EVM-723 — Módulo de evaluación UCC28063 de controlador PFC intercalado natural con modo de transición

SLUC292 — UCC28063 Controller Setup Tool

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/09/2011
Productos
Controladores de CA/CC
UCC28063 — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido mejorada UCC28063A — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido y a sobre
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28063EVM-723 — Módulo de evaluación UCC28063 de controlador PFC intercalado natural con modo de transición

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc292 or www.ti.com/lit/xx/sluc292/sluc292.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC292. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the UCC28063EVM 7/06/2011
Certificado UCC28063EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos