UCC28070EVM

UCC28070EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación UCC28070 es un prerregulador PFC bifásico intercalado 300 W. Utiliza técnicas de control del modo de corriente media para lograr un factor de potencia cercano a la unit. El prerregulador se diseñó para funcionar con una entrada de línea de ca universal de 85 V a 265 V y proporciona una salida de cc 390 V regulada. Este módulo de evaluación demuestra la tecnología de control PFC intercalada de TI.

Controladores de CA/CC
UCC28060 — Controlador PFC bifásico intercalado natural con modo de transición UCC28070 — Controlador PFC bifásico intercalado con modo de conducción continua (CCM) UCC28070-Q1 — Controlador PFC bifásico intercalado con modo de conducción continua (CCM) para automoción UCC28070A — Controlador PFC bifásico intercalado con CCM y rango de frecuencia ampliado (10 kHz a 300 kHz)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28070EVM — UCC28070 Evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28070EVM — UCC28070 Evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLUC114 — UCC28070 Excel Applications Design Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCC28070 — Controlador PFC bifásico intercalado con modo de conducción continua (CCM) UCC28070A — Controlador PFC bifásico intercalado con CCM y rango de frecuencia ampliado (10 kHz a 300 kHz)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28070EVM — Módulo de evaluación UCC28070

SLUC114 — UCC28070 Excel Applications Design Tool

close
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 30/11/2024
Productos
Controladores de CA/CC
UCC28070 — Controlador PFC bifásico intercalado con modo de conducción continua (CCM) UCC28070A — Controlador PFC bifásico intercalado con CCM y rango de frecuencia ampliado (10 kHz a 300 kHz)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28070EVM — Módulo de evaluación UCC28070

Información de la versión

Major rework of the calculator

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado UCC28070EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación UCC28070 300W Interleaved PFC Pre-regulator Design Review (Rev. B) 8/07/2010
Nota sobre la aplicación UCC28070 Implement Bridgeless PFC Pre-Regulator Design 18/06/2009
Guía del usuario UCC28070, 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator (Rev. B) 12/05/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos