UCC28950EVM-442

UCC28950EVM-442

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28950EVM-442 es un convertidor de puente completo con desplazamiento de fase de 600 W que convierte una entrada de CC de 370 V a 410 V en una salida regulada de 12 V. Este convertidor se diseñó para mantener el ZVS hasta una carga del 50 %. Este EVM de 600 W se diseñó para demostrar cómo se puede utilizar el dispositivo de control UCC28950 en aplicaciones de alta eficiencia al lograr ZVS con cargas de entre 50 % y 100 %. Para lograr esta alta eficiencia, el UCC28950 se diseñó para accionar rectificadores sincrónicos en el lado secundario del convertidor de puente completo. El UCC28950 también incorpora un modo de carga y una función DCM para mejorar la eficiencia sin carga

Funciones
  • ZVS desde el 50 % hasta el 100 % de carga
  • Mayor eficiencia para más de 80 aplicaciones
  • Función modo de carga/DCM para reducir la disipación de potencia sin carga y cumplir con los requisitos del modo ecológico
Controladores de CA/CC
UCC28950 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control de rectificación síncrona UCC28950-Q1 — Controlador PWM de puente completo y 8 V a 20 V con cambio de fase y rectificación síncrona automotr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28950EVM-442 — UCC28950 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28950EVM-442 — UCC28950 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLUC222 — Herramienta de diseño Excel UCC2895x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCC28950 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control de rectificación síncrona UCC28950-Q1 — Controlador PWM de puente completo y 8 V a 20 V con cambio de fase y rectificación síncrona automotr UCC28951 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten UCC28951-Q1 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28950EVM-442 — Módulo de evaluación UCC28950 de convertidor de puente completo de 600 W con cambio de fase

SLUC222 — Herramienta de diseño Excel UCC2895x

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 7/03/2025
Productos
Controladores de CA/CC
UCC28950 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control de rectificación síncrona UCC28950-Q1 — Controlador PWM de puente completo y 8 V a 20 V con cambio de fase y rectificación síncrona automotr UCC28951 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten UCC28951-Q1 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28950EVM-442 — Módulo de evaluación UCC28950 de convertidor de puente completo de 600 W con cambio de fase

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc222 or www.ti.com/lit/xx/sluc222d/sluc222e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC222. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter (Rev. A) 19/05/2010
Certificado UCC28950EVM-442 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos