Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLUC222

Herramienta de diseño Excel UCC2895x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 7/03/2025
Productos
Controladores de CA/CC
UCC28950 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control de rectificación síncrona UCC28950-Q1 — Controlador PWM de puente completo y 8 V a 20 V con cambio de fase y rectificación síncrona automotr UCC28951 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten UCC28951-Q1 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28950EVM-442 — Módulo de evaluación UCC28950 de convertidor de puente completo de 600 W con cambio de fase

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc222 or www.ti.com/lit/xx/sluc222d/sluc222e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC222. Please update any bookmarks accordingly.