UCC3895EVM-001

UCC3895EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC3895EVM-001 es un convertidor de puente completo con cambio de fase y entrada aislada de 48 V que proporciona una salida de 3.3 V a 15 A. Mediante las salidas AB del UCC3895, se demuestra una novedosa técnica para el control directo de la rectificación sincrónica.

Funciones

Utiliza las salidas A y B del UCC3895 junto con un controlador MOSFET doble 4A UCC37324 para implementar el control directo de un duplicador de corriente rectificador sincrónico en una topología de puente completo con cambio de fase. Esta técnica proporciona las señales de activación y sincronización adecuadas necesarias para sincronizar con precisión la conmutación de salida con la conmutación del puente del lado principal.

Cuenta con conmutación de tensión cero (ZVS) en un amplio rango de carga mediante el uso de rectificación sincrónica.

El EVM tiene un límite de corriente de aproximadamente 16 A, así como protección de cortocircuitos en la salida.

Controladores de CA/CC
UC2875 — Controlador de puente completo con cambio de fase bipolar, UVLO de 10.75 V/9.25 V y -25 °C a 85 °C UC2879 — Controlador de puente completo con cambio de fase bipolar mejorado, UVLO seleccionable y -40° C a 85 UC3875 — Controlador de puente completo con cambio de fase bipolar, UVLO de 10.75 V/9.25 V y 0 °C a 70 °C UC3879 — Controlador de puente completo con cambio de fase bipolar mejorado, UVLO seleccionable y 0° C a 70 ° UCC1895 — Controlador resonante BiCMOS avanzado de cambio de fase UCC2895 — Controlador de puente completo con cambio de fase y lógica de control mejorada de -40 °C a 85 °C UCC3895 — Controlador de puente completo con cambio de fase y lógica de control mejorada de 0 °C a 70 °C

 

Drivers del lado de tierra
UCC27323 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada inversa doble UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob UCC27325 — Control. de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada inversa/no invers UCC37323 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5A, con entrada inversa doble UCC37324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5A, con entrada no inversa dobl UCC37325 — Control. de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada inversa/no invers
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC3895EVM-001 — UCC3895 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC3895EVM-001 — UCC3895 Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) 2/12/2008
Certificado UCC3895EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) 22/01/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos