UCD3138FW-HSFB

UCD3138FW-HSFB

Descargas

Información general

UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly dead time and switching frequency adjustment and startup into pre-bias.

Funciones

This firmware comes with native support for following features:

  • Excellent voltage regulation and line regulation
  • Input voltage feedforward
  • Output voltage soft start with pre-bias
  • Load current sharing
  • Copper trace current sensing with temperature compensation
  • Oversampling Function for Enhanced Transient response
  • Fully programmable dead-time for efficiency optimization
  • Constant power/constant current overload protection
  • Cycle-by-cycle current limiting
  • Short-circuit protection with automatic re-start
  • PMBus1.2 (400 KHz) for telemetry

 What’s Included:

  • Application demo code
  • EVM and firmware documentation

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Firmware

UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138HSFBEVM-029 — Módulo de evaluación UCD3138 de convertidor de puente completo de interruptor duro
Opciones de descarga

UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 17/10/2019

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138HSFBEVM-029 — Módulo de evaluación UCD3138 de convertidor de puente completo de interruptor duro

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc610 or www.ti.com/lit/xx/sluc610b/sluc610b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC610. Please update any bookmarks accordingly.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO — Fusion Digital Power Studio
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos