UCD3138HSFBEVM-029

UCD3138HSFBEVM-029

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCD3138HSFBEVM-029 de Texas Instruments es un convertidor de puente completo de interruptor duro controlado digitalmente basado en el controlador de potencia digital programable UCD3138RHA. El EVM es un convertidor de potencia CC-CC de puente completo (HSFB) simétrico independiente diseñado para sistemas de entrada de 48 V. El UCD3138HSFBEVM-029 admite una entrada de CC de 36 V a 72 Vdc y produce una salida nominal de 12 Vdc con una potencia de carga de salida completa de 360 W o una corriente de salida completa de 30 A. Las funciones de protección incluyen sobretensión, subtensión, sobrecorriente y sobretemperatura. Las características incluyen alimentación de tensión de entrada, inicio previo al sesgo y comunicación PMBus. El UCD3138HSFBEVM-029 también viene con un adaptador de interfaz USB A GPIO para descargar firmware y programar el controlador de alimentación digital UCD3138 en el EVM.

Funciones
  • Conversión de potencia CC-CC de puente completo de interruptor duro independiente y controlada digitalmente
  • Control del modo de tensión
  • Control del lado secundario
  • Entrada de CC de 36 V a 72 Vdc
  • Salida regulada de 12 Vdc desde sin carga a carga completa
  • Potencia a plena carga 360 W o corriente a plena carga 30 A
  • Gran eficiencia
  • Tiempo de arranque suave seleccionable
  • Protección: sobretensión, subtensión, sobrecorriente, y sobretemperatura
  • Corriente constante y potencia constante
  • Control de alimentación de la tensión de avance
  • Comunicaciones PMBus
  • Puntos de prueba para facilitar la evaluación del dispositivo y de la topología


Cable USB

Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

 

Controladores de medio puente
UCC27211 — Controlador de puerta de medio puente, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V

 

Convertidores de CC/CC
UCC25230 — Convertidor de conmutación con entrada de 12 V a 105 V y salida de 0.2 A

 

Drivers del lado de tierra
UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCD3138HSFBEVM-029 — Módulo de evaluación UCD3138 de convertidor de puente completo de interruptor duro

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD3138HSFBEVM-029 — Módulo de evaluación UCD3138 de convertidor de puente completo de interruptor duro

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138HSFBEVM-029 — Módulo de evaluación UCD3138 de convertidor de puente completo de interruptor duro

UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 17/10/2019

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138HSFBEVM-029 — Módulo de evaluación UCD3138 de convertidor de puente completo de interruptor duro

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc610 or www.ti.com/lit/xx/sluc610b/sluc610b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC610. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the UCD3138HSFBEVM-029 (Rev. A) 8/05/2019
Certificado UCD3138HSFBEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Analog Design Journal Analog Applications Journal 3Q 2015 24/07/2015
Analog Design Journal Fast input-voltage transient response with digitally-controlled isolated DC/DC 24/07/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
UCD3138OL40EVM-032 — Módulo de evaluación UCD3138 para controlador de alimentación digital de bucle abierto de 40 pines

Desarrollo de software

Firmware
UCD3138FW-HSFB — UCD3138: Firmware de puente completo de interruptor duro

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos