UCD3138FW-PFC

UCD3138FW-PFC

Descargas

Información general

UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.

Funciones

This firmware comes with native support for following features:

  • Innovative ZVS/Valley Switching Algorithm to boost light load efficiency and reduce THD
  • Integrated cycle by cycle protection provides protection for over voltage, over current, brownout, power-on inrush current
  • Easily re-configurable to dual-phase interleaved PFC or Bridgeless PFC
  • Integrated power metering capability eliminates dedicated power metering chip
  • 8X oversampling and innovative ZVS/valley switching improve light load efficiency & THD
  • EMI x-cap compensation to help simplify your system design.
  • Fast AC drop detection
  • Non-Linear digital control
  • Automatic current balancing for interleaved PFC
  • Current harmonic reduction by selective injection
  • Special burst mode improves efficiency
  • Duty ratio feed forward control
  • Dynamic loop compensation

 What’s Included:

  • Board support packages (BSPs)
  • User Guides
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Firmware

UCD3138FW-PFC — PFC Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138PFCEVM-026 — Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital
Opciones de descarga

UCD3138FW-PFC — PFC Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/04/2016

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138PFCEVM-026 — Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc609 or www.ti.com/lit/xx/sluc609/sluc609.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC609. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 7
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario MSP-EXP430FR5994 Quick Start Guide 18/02/2016
Nota sobre la aplicación Designing a UCD3138 Controlled Interleaved PFC 1/04/2014
Nota sobre la aplicación Designing a UCD3138 Controlled Bridgeless PFC 1/04/2014
Nota sobre la aplicación UCD3138 PFC Tuning 26/03/2014
Nota sobre la aplicación Designing a UCD3138 Controlled Single Phase PFC 26/03/2014
Analog Design Journal Digital current balancing for an interleaved boost PFC 16/04/2013
Nota sobre la aplicación PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 26/04/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos