UCD3138PFCEVM-026

UCD3138PFCEVM-026

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCD3138PFCEVM-026 de Texas Instruments es un prerregulador PFC de fase única controlado digitalmente basado en el controlador de potencia digital programable UCD3138. El EVM admite una entrada de línea de ca universal de 90 VCA a 264 VCA y de 47 Hz a 63 Hz. La tensión de salida nominal es 390 VCC. La potencia a carga completa de salida es 360 W, con un factor de potencia extremadamente alto de más de 0.999 V y una THD baja por debajo de 5 % para la mayoría de las condiciones de funcionamiento. Las funciones de protección del EVM incluyen caída de tensión, sobretensión de salida y límite de corriente de sobretensión de encendido. El EVM se puede reconfigurar en una PFC intercalada bifásica o topologías PFC sin puente con actualizaciones de hardware y firmware. El EVM también se puede reprogramar con firmware personalizado, lo que permite a los usuarios agregar funciones adecuadas a sus necesidades.

El EVM se suministra con una tarjeta de control UCD3138CC64EVM-030. Esta tarjeta está preprogramada con firmware PFC monofásico desarrollado por Texas Instruments. El EVM también incluye un adaptador de interfaz USB A GPIO para descargar firmware y programar el controlador UCD3138 en el EVM.

Funciones
  • Entrada de línea de CA universal de 90 VCA a 264 VCA con frecuencia de línea de CA de 47 Hz a 63 Hz
  • Salida regulada de 390 VCC con salida desde sin carga a carga completa
  • Potencia a carga completa de 360 W, o corriente a carga completa de 0.92 A
  • Alto factor de potencia y THD extremadamente baja incluso con carga ligera (por debajo de 5 % en la mayoría de las condiciones de funcionamiento)
  • Innovador algoritmo de conmutación ZVS/valle para aumentar la eficiencia de cargas ligeras y reducir la THD
  • Múltiples protecciones: Sobretensión, sobrecorriente, caída de tensión, corriente de irrupción de encendido
  • Fácilmente reconfigurable a PFC intercalado bifásico o PFC sin puente
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

 

Drivers del lado de tierra
UCC27517 — Contr. puerta lado bajo, único canal, 20 V VDD y 4 A/4 A, UVLO de 4 V y estructura de doble entrada UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCD3138PFCEVM-026 — Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD3138PFCEVM-026 — Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

UCD3138FW-PFC — PFC Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138PFCEVM-026 — Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital

UCD3138FW-PFC — PFC Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/04/2016

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138PFCEVM-026 — Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc609 or www.ti.com/lit/xx/sluc609/sluc609.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC609. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Using the UCD3138PFCEVM-026 (Rev. C) PDF | HTML 12/06/2024
Certificado UCD3138PFCEVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations 18/03/2013
Nota sobre la aplicación PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 26/04/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
UCD3138CC64EVM-030 — Módulo de evaluación UCD3138 de tarjeta de control del controlador de potencia digital programable

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital
Firmware
UCD3138FW-PFC — UCD3138: Firmware de corrección de factor de potencia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos