UCD3138FW-PSFB

UCD3138FW-PSFB

Descargas

Información general

UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.

Funciones

This firmware comes with native support for following features:

  • Peak current mode control w/ internal slope compensation & programming blanking time
  • Excellent voltage regulation and line regulation
  • Non-linear control for enhanced transient response oversampling function for enhanced transient response
  • Adaptive dead-time for optimizing efficiency
  • Constant power/constant current control
  • Cycle-by-cycle current limiting
  • Short-circuit protection with automatic re-start
  • Load current sharing
  • SR control and burst mode to improve light load efficiency
  • Faults protections such as OCP, OVP, OTP
  • PMBus1.2 (400 KHz) for configuration and telemetry functions

 What’s Included:

  • Application examples
  • EVM and firmware collaterals
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Firmware

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138PSFBEVM-027 — Módulo de evaluación UCD3138PSFBEVM-027
Opciones de descarga

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/06/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138PSFBEVM-027 — Módulo de evaluación UCD3138PSFBEVM-027

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc614 or www.ti.com/lit/xx/sluc614/sluc614.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC614. Please update any bookmarks accordingly.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos