UCD3138PSFBEVM-027

UCD3138PSFBEVM-027

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM UCD3138PSFBEVM-027 tiene como objetivo ayudar a evaluar el IC de control digital de UCD3138 64 pines en una aplicación de convertidor de potencia fuera de línea y luego ayudar en su diseño. El EVM es un convertidor de potencia CC-CC de puente completo con cambio de fase independiente. El EVM se utiliza junto con su tarjeta de control, UCD3138CC64EVM-030, también un EVM en la que está colocado el UCD3138RGC. El UCD3138PSFBEVM-027 junto con el UCD3138CC64EVM-030 se pueden utilizar, ya que se suministran sin trabajo adicional, desde hardware o firmware, para evaluar un convertidor CC-CC de puente completo con cambio de fase. Esta combinación de EVM permite volver a ajustar algunos de sus parámetros de diseño mediante una herramienta basada en GUI, llamada Texas Instruments Fusion Digital Power Designer. También es posible cargar firmware personalizado con la propia definición y desarrollo del usuario. Se incluyen tres EVM UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138CC64EVM-030 y USB A GPIO. En esta guía del usuario se proporcionan instrucciones de evaluación básicas desde el punto de vista del funcionamiento del sistema en un convertidor de potencia CC-CC de puente completo con cambio de fase independiente.

Funciones
  • Conversión de potencia CC/CC de puente completo con cambio de fase
  • Entrada de línea de CC de 350 VCC a 400 VCC
  • Salida regulada de 12 VCC con funcionamiento desde carga nula hasta carga completa
  • Potencia a plena carga 360 W o corriente a plena carga 30 A
  • Gran eficiencia
  • Tiempo de arranque suave seleccionable
  • Protección: sobretensión, sobrecorriente y caída de tensión
  • Puntos de prueba para facilitar la evaluación del dispositivo y de la topología
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

 

MOSFET
CSD18532KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 4,2 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138PSFBEVM-027 — Módulo de evaluación UCD3138PSFBEVM-027

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/06/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD3138PSFBEVM-027 — Módulo de evaluación UCD3138PSFBEVM-027

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc614 or www.ti.com/lit/xx/sluc614/sluc614.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC614. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the UCD3138PSFBEVM-027 8/08/2013
Certificado UCD3138PSFBEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
UCD3138FW-PSFB — UCD3138: Firmware de puente completo con cambio de fase

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos