USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

Descargas

Información general

La HERRAMIENTA-DE-PERSONALIZACIÓN-DE-APLICACIÓN-USBCPD permite la configuración y programación de dispositivos específicos de la aplicación de ciertos controladores USB Power Delivery. La interfaz gráfica de usuario es compatible tanto con los módulos de evaluación de hardware (EVM) correspondientes como con los diseños de hardware personalizados que utilizan los archivos de salida de configuración de aplicaciones generados.

Funciones
  • Generación de parámetros personalizados de configuración de la aplicación en formato de archivo binario
  • Carga de ajustes de configuración en la EEPROM integrada de una EVM
  • Carga de los parámetros de configuración en una EVM (o hardware personalizado) junto con las claves de seguridad a través de USB
  • Guardar los ajustes de configuración en formato JSON para su uso posterior  
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25750 — Controlador USB Type-C® y USB Power Delivery altamente integrado con GUI preconfigurada TPS25751 — Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable TPS26750 — Controlador USB tipo C® y USB Power Delivery (PD) 3.2, soporte de rango de potencia extend. de 240 W
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS25750EVM — Módulo de evaluación de controlador USB Type-C® y Power Delivery USB altamente integrado TPS25750 TPS25751EVM — Módulo de evaluación TPS25751 TPS26750EVM — Módulo de evaluación TPS26750

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

close
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 4/10/2024
Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25750 — Controlador USB Type-C® y USB Power Delivery altamente integrado con GUI preconfigurada TPS25751 — Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable TPS26750 — Controlador USB tipo C® y USB Power Delivery (PD) 3.2, soporte de rango de potencia extend. de 240 W
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS25750EVM — Módulo de evaluación de controlador USB Type-C® y Power Delivery USB altamente integrado TPS25750 TPS25751EVM — Módulo de evaluación TPS25751 TPS26750EVM — Módulo de evaluación TPS26750

Información de la versión

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos