Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 4/10/2024
Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25750 — Controlador USB Type-C® y USB Power Delivery altamente integrado con GUI preconfigurada TPS25751 — Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable TPS26750 — Controlador USB tipo C® y USB Power Delivery (PD) 3.2, soporte de rango de potencia extend. de 240 W
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS25750EVM — Módulo de evaluación de controlador USB Type-C® y Power Delivery USB altamente integrado TPS25750 TPS25751EVM — Módulo de evaluación TPS25751 TPS26750EVM — Módulo de evaluación TPS26750

Información de la versión

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL