VANTRON-3P-AM6411

Información general

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking requirements. It also offers multiple DI, DO, and AI channels for status monitoring, control, and data visualization.

Funciones
  • Low power, complete industrial design    
  • DI/DO/AI, isolated CAN FD & RS232, RS485    
  • Five gigabit ETH, dual SIM backup, Wi-Fi, Bluetooth    
  • Local edge computing support
Aisladores digitales
ISO6742 — Aislador digital de 4 canales, 2/2, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

 

Amplificadores operacionales para audio
SA5532A — Amplificador operacional de audio doble de 30 V, 10 MHz y bajo ruido (máx. de 6 nV/√Hz) con funciona

 

Búferes y controladores no inversores
SN74AHC1G125 — Búfer simple de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

 

Capa física (PHY) Ethernet
DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS51200-Q1 — Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de catálogo automotriz TPS65219 — Administración de energía integrada (PMIC) para procesadores Arm® Cortex®-A53 y FPGA

 

Compuertas AND
SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

 

Concentradores USB
TUSB2046B — Hub USB de velocidad completa de 4 puertos de 12 Mbps USB 2.0

 

Convertidores de CC/CC
LM61460 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo EMI TPS54540B — Convertidor reductor de 5 A, entrada de 4.5 V a 42 V, con Eco-Mode™ TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

 

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
PCA9534 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 8 bits de 2,3 a 5,5 V con registros de interrupción y configuración

 

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25200 — eFuse de 0.085-2.9 A, 2.5 V a 6.5 V, 60 mΩ, con bloqueo de corriente inversa cuando está desactivado

 

Interruptores de carga
TPS22965 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS745 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA, IQ baja y alta precisión, con buena pot

 

Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
BQ32002 — Reloj en tiempo real (RTC) con conmutación automática a alimentación de reserva TPL5010 — Temporizador del sistema alimentado por nanopartículas con función de vigilancia y restablecimien

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid

 

Transceptores CAN
TCAN1044A-Q1 — Transceptor CAN mejorado con modo de espera de calidad automotriz

 

Transceptores RS-232
MAX3232E-Q1 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 a 5,5 V de 250 kbps de grado automotriz con protección IEC

 

Transceptores RS-485 y RS-422
THVD4411 — Transceptor RS-232 (1T/1R)/RS-485 (1T/1R) de doble protocolo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Vantron Technology, Inc.

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

G405 — G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway

Productos y hardware compatibles

G405 — G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Vantron Technology, Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.