VIALUX-3P-HI-SPEED

VIALUX-3P-HI-SPEED

Haga su pedido ahora

Información general

Hi‑Speed V‑Modules provide a high-performance solution for the DLP7000(UV) with a very small form factor. Equipped with a USB 2.0 interface and a DDR2 on-board memory it allows for moderate PC transfer rates and supports the DLP7000(UV) chip at its maximum switching rate.
Whether for industrial, medical or scientific applications, they provide a cost-effective solution for the DLP7000(UV) with a very small form factor.
Hi-Speed V‑Modules are powered by the trusted ALP Controller Suite, which offers a versatile Application Programming Interface (API) designed for flexible control and customization.

Funciones
  • Robust USB 2.0 interface
  • 2GB or 4GB on-board DDR2 RAM for pattern storage
  • ALP-4 controller suite (API) software for Windows
  • Optimized trigger options
  • Optional housing solutions
  • Stable hardware design
  • Highly optimized form factor
  • Ready-to-use (plug-and-play)
Controladores y conductores de DLP
DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP7000UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA UV de 0.7 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP7000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.7 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

ViALUX-Hi-SPEED-V-7000-UV — Hi-Speed V-Module with DLP7000UVFLP 0.7" XGA

Productos y hardware compatibles

ViALUX-Hi-SPEED-V-7000-UV — Hi-Speed V-Module with DLP7000UVFLP 0.7" XGA

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

ViALUX-Hi-SPEED-V-7000-VIS — Hi-Speed V-Module with DLP7000BFLP 0.7" XGA

Productos y hardware compatibles

ViALUX-Hi-SPEED-V-7000-VIS — Hi-Speed V-Module with DLP7000BFLP 0.7" XGA
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos