VIALUX-3P-STAR-065

VIALUX-3P-STAR-065

Desde: ViALUX
Haga su pedido ahora

Información general

ViALUX’s STAR-065 CORE provides compact optics with options designed for DLP6500FYE or DLP6500FLQ (0.65” 1080p DMDs). It is available as an accessory or an evaluation module with a monochrome high-power LED light source for use with DLP® LightCrafter™ 6500 EVM.

Refer to the ordering links below for a full list of product options.

Funciones
  • Compatible with DLP® LightCrafter™ 6500 EVM
  • LED light engines available with LED driver support up to 24 A
  • Throw ratio: 1.8 to 2.1
  • Working distance: 0.4 m to 10.0 m
  • Offset: 125%
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP6500FLQ — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

STAR-065 — ViALUX STAR-065 Optical Module for DLP6500

Productos y hardware compatibles

STAR-065 — ViALUX STAR-065 Optical Module for DLP6500
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
* EVM User's guide DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 28/04/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
DLPC900REF-SW — Paquete de firmware y software DLP® LightCrafter 6500 y 9000 DLPR900 — Configuración y soporte del firmware DLPC900
Kit de desarrollo de software (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — SDK con control de luz avanzado DLP® para controladores en serie LightCrafter™

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con ViALUX.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.