VIALUX-3P-V-MODULES-410

VIALUX-3P-V-MODULES-410

Desde: ViALUX
Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos V de Vialux son subsistemas completos que incluyen una placa controladora para DLPC410, un dispositivo digital de microespejos (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) y el software ALP Controller Suite comprobado. Los módulos de grado industrial admiten un control a nivel de píxeles de alto rendimiento listo para su uso inmediato. Estos subsistemas DLP®, diseñados para aplicaciones emergentes, cuentan con una interfaz de programación llena de funciones que permite crear productos nuevos con un tiempo de comercialización rápido. Los módulos V están disponibles con diferentes interfaces (USB 2.0, USB 3.0 e interconexión de componentes periféricos exprés [PCIe]) y difieren en forma y tamaño.

Funciones

Módulos V UltraSpeed:

  • Interfaz de computadora PCI Express y USB 3.0 de vanguardia.
  • RAM integrada de 128 GB o 256 GB para almacenamiento de patrones.

Módulos V SuperSpeed:

  • Interfaz de computadora USB 3.0 eficiente.
  • RAM integrada de 64 GB o 128 GB para almacenamiento de patrones.

Módulo V Hi-Speed:

  • Interfaz de computadora USB 2.0 aprobada.
  • RAM integrada de 16 GB o 32 GB para almacenamiento de patrones.

Sensor de enlace directo (DLS) para adquisición de imágenes y proyección DLP sincronizadas dentro de la lógica FPGA.

Controladores y conductores de DLP
DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP650LNIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.65 pulgadas

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP7000UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA UV de 0.7 pulgadas DLP9500UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV 1080p de 0.95 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP7000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.7 pulgadas DLP9500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de ViALUX

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

V-MODULES-410 — Módulos V ViALUX para DLPC410

Productos y hardware compatibles

V-MODULES-410 — Módulos V ViALUX para DLPC410

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con ViALUX.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.